17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パイプホルダー(A-1395-2・ステンレス製)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パイプホルダー(A-1395-2・ステンレス製) 外形図1

※本図は左用です。

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)

止めねじの締付けには「1/8インチ」の六角レンチをご使用ください。(二面幅3mmの六角レンチでも代用できます。)

規格表

パイプホルダー(A-1395-2・ステンレス製) 規格表1

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数

商品CD

RoHS?最小発注数量
02095
10
1個
02096
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,549
( 2,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,549
( 2,804 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている仕様になっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプホルダー(A-1395-2・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプホルダー(A-1395-2・ステンレス製)
パイプホルダー(A-1395-7・ステンレス製)
パイプホルダー(A-1395-15・ステンレス製)
パイプホルダー(A-1395-19・ステンレス製)
パイプ取手ホルダー(AP-216・プラスチック製)
ステンレスパイプホルダー A-1395-3
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,5492,135 -3,0562,979328 -2,247 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー-ブラケット・アクセサリー
本体 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)-ステンレス鋼鋳物(SUS304)
本体 表面処理バフ研磨-バフ研磨--バフ研磨
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴-丸穴
管径(φ)22-----

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング