17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 高さ H

    ~mm
  • 管径(φ)

    ~mm
  • P1

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスパイプホルダー A-1395-17

通常単価(税別)
2,8093,148特別価格
税込単価
3,0903,463特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている仕様になっています。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスパイプホルダー A-1395-17 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)

※止めねじの締付けには「1/8インチ」の六角レンチをご使用ください。

規格表

ステンレスパイプホルダー A-1395-17 規格表

注意・禁止事項

  • 輸入品のため予告なく寸法等が変更される場合があります。

型番リスト

表示件数

高さ H

管径

(φ)

P1

商品CD

RoHS?最小発注数量
47
25.4
73.6
02127
10
1個
44
22
60.5
02128
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,1482,801
( 3,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,8092,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている仕様になっています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパイプホルダー A-1395-17のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
移動式ラックのハンドルの取り付け金具に使用
3
満足度:3.0
背の低いキャスター付きのラックを動かすための、パイプハンドルを取り付ける固定金具に、このパイプホルダ(A-1395-17...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパイプホルダー A-1395-17
ステンレスパイプホルダー A-1395-3
ステンレスパイプホルダー A-1395-13
ステンレスパイプホルダー A-1395-11
パイプホルダー(A-1395-2・ステンレス製)
パイプホルダー(A-1395-7・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,809-2,247 -2,809 -2,3042,5492,135 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
本体 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
本体 表面処理バフ研磨バフ研磨バフ研磨-バフ研磨-
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
よく一緒に購入される商品

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング