メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 高さ H

    ~mm
  • 管径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パイプホルダー(A-1395-15・ステンレス製)

型番:

A-1395-15-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-1395-15-1の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
本体 材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
本体 表面処理
バフ研磨
取付方法
丸穴
高さ H
45
管径(φ)
25.4
商品CD
02123
RoHS?
10

商品情報

外形図

パイプホルダー(A-1395-15・ステンレス製) 外形図1

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)

止めねじの締付けには「1/8インチ」の六角レンチをご使用ください。

規格表

パイプホルダー(A-1395-15・ステンレス製) 規格表1

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
A-1395-15-1

高さ H

管径

(φ)

商品CD

RoHS?最小発注数量
45
25.4
02123
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,056
( 3,362 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている仕様になっています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプホルダー(A-1395-15・ステンレス製)の型番A-1395-15-1のページです。 型番A-1395-15-1に関する仕様情報を記載しております。
パイプホルダー(A-1395-15・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプホルダー(A-1395-15・ステンレス製)
パイプホルダー(A-1395-2・ステンレス製)
パイプホルダー(A-1395-7・ステンレス製)
パイプホルダー(A-1395-19・ステンレス製)
パイプ取手ホルダー(AP-216・プラスチック製)
ステンレスパイプホルダー A-1395-3
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,0562,5492,135 -2,979328 -2,247 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー-ブラケット・アクセサリー
本体 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)-ステンレス鋼鋳物(SUS304)
本体 表面処理バフ研磨バフ研磨---バフ研磨
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴-丸穴

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング