17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 高さ H

    ~mm
  • 管径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスパイプホルダー A-1395-13

通常単価(税別)
2,8093,013
税込単価
3,0903,314
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

45°の角度でパイプを取り付けるホルダ。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・材質 : ステン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐食性に優れている取手

A-1395-13の外観

A-1395-13の外観

A-1395-13の寸法図(止めねじの締付けには(1 / 8インチ)の六角レンチを使用)

A-1395-13の寸法図(止めねじの締付けには(1 / 8インチ)の六角レンチを使用)

A-1395-13の寸法図

A-1395-13の寸法図

商品番号
Product No.
管径(呼径)
Pipe diam. (nominal diam.)
H1H2φD1φD2MP.C.D製品質量(g)
Mass
A-1395-13-125.445.54.57132.5M653225
A-1395-13-222474.568.528.5M550240

型番リスト

表示件数

高さ H

管径

(φ)

商品CD

RoHS?最小発注数量
45.5
25.4
02119
10
1個
47
22
02120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,013
( 3,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,809
( 3,090 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

45°の角度でパイプを取り付けるホルダ。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・材質 : ステンレス鋼鋳物(SUS304)。
【用途】
・手すりなど。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパイプホルダー A-1395-13のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
ステンレスは錆びにくいですが、長期間風雨にさらされるなど、使用環境によっては錆びる場合もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパイプホルダー A-1395-13
ステンレスパイプホルダー A-1395-3
ステンレスパイプホルダー A-1395-11
ステンレスパイプホルダー A-1395-17
マシナリー ハンドル (MH13)
パイプホルダー(A-1395-2・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造イマオコーポレーションタキゲン製造
通常価格2,809-2,247 -2,3042,809 -9,775 -2,549
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー-ブラケット・アクセサリー
本体 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)-ステンレス鋼鋳物(SUS304)
本体 表面処理バフ研磨バフ研磨-バフ研磨-バフ研磨
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴-丸穴
よく一緒に購入される商品

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング