17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

パイプジョイント金具(A-1219・ステンレス製)

通常単価(税別)
1,8133,519特別価格
税込単価
1,9943,871特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

取手やハシゴが自由に作れるパイプ継手。【特長】・パイプの組合わせで取手やハシゴが自由に作れる。・ねじに...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

パイプの組合せで取手やハシゴが自由に作れる

A-1219-1-2(通しジョイント)の外観

A-1219-1-2(通しジョイント)の外観

A-1219-1-3(丸型座金)の外観

A-1219-1-3(丸型座金)の外観

A-1219-2-4(角型座金)の外観

A-1219-2-4(角型座金)の外観

A-1219-1-C(キャップ)の外観

A-1219-1-C(キャップ)の外観

寸法図

A-1219-2-1の寸法図

A-1219-2-1の寸法図

A-1219-1 - 2、A-1219-2-2の寸法図

A-1219-1 - 2、A-1219-2-2の寸法図

A-1219-1-3、A-1219-2-3の寸法図

A-1219-1-3、A-1219-2-3の寸法図

A-1219-2-4の寸法図

A-1219-2-4の寸法図

A-1219-1-C、A-1219-2-Cの寸法図

A-1219-1-C、A-1219-2-Cの寸法図

商品番号
Product No.
φD1φD2φD3φdL1L2L3
A-1219-140.2312634705043
A-1219-233.424.21827.2604040

型番リスト

表示件数

用途

適用パイプ

商品CD

RoHS?最小発注数量
通しジョイント
φ34
01850
-
1個
通しジョイント
φ27.2
01854
10
1個
丸型座金
φ27.2
01855
10
1個
角型座金
□25
01856
10
1個
キャップ
φ27.2
01857
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,248
( 2,473 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,519
( 3,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,2862,924
( 3,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,286
( 3,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,813
( 1,994 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取手やハシゴが自由に作れるパイプ継手。
【特長】
・パイプの組合わせで取手やハシゴが自由に作れる。
・ねじによる組立方式で溶接が不用。
【用途】
・特装車・バス等の取手やハシゴ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプジョイント金具(A-1219・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
ステンレスは錆びにくいですが、長期間風雨にさらされるなど、使用環境によっては錆びる場合もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプジョイント金具(A-1219・ステンレス製)
保護棒ジョイント金具(A-223-J・アルミニウム製)
パイプホルダー(A-1395-2・ステンレス製)
パイプホルダー(A-1395-7・ステンレス製)
パイプホルダー(A-1395-15・ステンレス製)
パイプホルダー(A-1395-19・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,813-1,775 -2,5492,135 -3,0562,979
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
本体 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)アルミ合金ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
よく一緒に購入される商品

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング