メカニカル部品技術窓口
可倒式の取手。【特長】・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)。・表面仕上 : 電解処理。・...
詳細を確認
A-1006SUS

A-1006-1
| 商品番号 Product No. | 備考 Remarks | 材質 Material | 表面仕上 Finish | (L1) | L2 | (L3) | (W1) | W2 | (H1) | (H2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1006-1 | 握りなし Without grip | SUS | 電解処理 Electrolytic treatment | 16.5 | 83 | 103 | 95 | 101 | 60 | 14 |
| A-1006-2 | 16.5 | 76 | 87 | 85 | 92 | 49 | 13 | |||
| A-1006-3 | 13.5 | 71 | 81 | 76 | 82 | 41 | 11 | |||
| A-1006-4 | 10 | 49 | 60 | 59 | 70 | 41 | 10 |
| 商品番号 Product No. | t | P1 | P2 | P3 | (P4) | φD | M | N | 製品質量(g) Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1006-1 | 1.5 | 75 | 50 | 54 | 32 | 10 | M5 | 4 | 220 |
| A-1006-2 | 1.2 | 69 | 49.5 | 47 | 28.6 | 9 | M4 | 4 | 145 |
| A-1006-3 | 1.2 | 64 | 45.5 | 46 | 28 | 7 | M4 | 4 | 100 |
| A-1006-4 | 0.8 | 50 | - | 29 | 14.4 | 6 | M3 | 3 | 50 |
可倒式の取手。
【特長】
・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : 電解処理。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
【用途】
・計測機器・小型コンテナ。



タキゲン製造
丸型取手(AP-42-C・プラスチック製)
プラスチック丸型取手 AP-42-Cです。取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用。取手部を握りやすく、太くしました。<br>耐塩、耐絶縁性を必要とする扉に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~