メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスデザイン取手 A-1823

通常単価(税別)
5,326
税込単価
5,859
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・デザイン性を重視した取手です。・ステンレス製で耐食性に優れています。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

A-1823
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-1823の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
[アーチ形] アーチ型
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材質
[ステンレス] ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
取付ピッチ P(mm)
150
詳細材質
SUS304
本体 表面処理
バフ研磨
ピッチ(mm)
150
高さ(mm)
42
グリップ(mm)
25
商品CD
03606

商品情報

外形図

ステンレスデザイン取手 A-1823 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨
  • 製品質量:380g

型番リスト

表示件数
型番
A-1823
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,326
( 5,859 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン性を重視した取手です。
・ステンレス製で耐食性に優れています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスデザイン取手 A-1823の型番A-1823のページです。 型番A-1823に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスデザイン取手 A-1823のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスデザイン取手 A-1823
ステンレス丸棒取手 A-1042-C-140-SEMI
アーチ取手 A-563
丸棒取手(A-1075・ステンレス製)長首
取手6型 A-67
カバー取手 A-909
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,3263,3925,2181,0705284,261
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
本体種類標準形面付形面付形標準形標準形面付形
面付形種類アーチ型U字形アーチ形U字型U字型アーチ形
取付方法めねじめねじめねじおねじめねじ丸穴
本体 材質ステンレスステンレス鋼棒(SUS304)アルミニウム合金(ADC)ステンレスその他アルミニウム合金(ADC)
取付ピッチ【範囲選択】(mm)101~150101~150301~~100~100201~300

取手カテゴリの売れ筋ランキング