17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • P1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリング付取手(A-1087・ステンレス製)

通常単価(税別)
4,1045,129
税込単価
4,5145,642
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ナット・ワッシャー付属【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・板ばねが実装されており、取手は開...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリング付取手(A-1087・ステンレス製) 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上

パネル穴明け寸法

スプリング付取手(A-1087・ステンレス製) 製品仕様

規格表

スプリング付取手(A-1087・ステンレス製) 規格表

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

使用荷重

(N)

P1

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
101~150
114
392
114
00903
10
1個
~100
100
196
100
00904
10
1個
~100
84
147
84
00954
10
1個
~100
76
98
76
00972
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,129
( 5,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,948
( 5,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,699
( 5,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,104
( 4,514 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ナット・ワッシャー付属
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれかの位置でもストップします。
【用途】
・制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング付取手(A-1087・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング付取手(A-1087・ステンレス製)
スプリング付トランク取手 A-575
スプリング付フロア取手 A-589-3
LAMP ステンレス鋼製 面付ハンドル MP型
ステンレス 上げ蓋取手BOX付
LAMP ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業水本機械製作所スガツネ工業
通常価格4,104-4,609 -2,20044,526 -4,4664,005 -
通常出荷日在庫品1日目4日目9日目4日目1日目3日目〜
本体種類埋込形トランク形特殊形標準形特殊形標準形
取付方法おねじ丸穴その他丸穴丸穴その他
本体 材質ステンレスステンレス鋼板(SUS304)その他ステンレスSUS304ステンレス
付加機能折り畳み形 / 収納形折り畳み形 / 収納形収納形-収納形折り畳み形
詳細材質SUS304-亜鉛合金SUS316-SCS13
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング