メカニカル部品技術窓口
可倒式の取手。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・取手部に合成ゴムを付け握りやすくしたモデル...
詳細を確認
A-1175-2(SUS)

A-1175-3(SUS)

A-1175-12(SUS)

A-1175-13(SUS)

A-1175-2

A-1175-3
| 商品番号 Product No. | 材質 Material | t | 製品質量(g) Mass |
|---|---|---|---|
| A-1175-2 | SUS | 1.5 | 190 |
| A-1175-3 | 150 | ||
| A-1175-12 | 204 | ||
| A-1175-13 | - |
可倒式の取手。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・取手部に合成ゴムを付け握りやすくしたモデルもあり。
・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : 電解研磨。
・使用荷重 : A-1175-2 / 294N、A-1175-3 / 196N。
【用途】
・計測機器・小型コンテナ。



タキゲン製造
丸型取手(AP-42-C・プラスチック製)
プラスチック丸型取手 AP-42-Cです。取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用。取手部を握りやすく、太くしました。<br>耐塩、耐絶縁性を必要とする扉に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~