17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ストッパー付取手(A-1082・ステンレス製)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストッパー付取手(A-1082・ステンレス製) 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨

規格表

ストッパー付取手(A-1082・ステンレス製) 規格表

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

W

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
101~150
132
55.1~70
56
14
00956
10
1個
101~150
109
50.1~55
51
14
00957
10
1個
~100
100
45.1~50
48
13
00958
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,170
( 4,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,833
( 4,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,835
( 4,219 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取手は倒れた状態から約90°でストップします。
【用途】
・コンテナ(中型)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパー付取手(A-1082・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパー付取手(A-1082・ステンレス製)
ステンレス製ストッパー付取手 A-1082-SE
ストッパー付取手 A-82
取手(A-1080・ステンレス製)
ステンレス溝付角型取手 A-1042-E
大型取手(A-1081・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,833-4,7933,4572,051 -1,237 -3,212 -
通常出荷日在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字型U字型U字型U字型U字型U字型
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴その他丸穴丸穴めねじ丸穴
本体 材質ステンレスステンレスその他ステンレスステンレスステンレス

取手カテゴリの売れ筋ランキング