17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャップ付表付取手(A-42-J・亜鉛合金製)

通常単価(税別)
9742,658特別価格
税込単価
1,0712,924特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用性のある取手。【特長】・取り付けは表からねじ止めできる。・8サイズより選べる。・材質 : 本体 /...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-42-Jシリーズの寸法図

製品仕様

A-42-J-1の外観

A-42-J-1

A-42-J-3の外観

A-42-J-3

A-42-J-6の外観

A-42-J-6

規格表

商品番号
Product No.
LWH1H2PφDd使用荷重N
Working load
製品質量(g)
Mass
A-42-J-1308204010288206.6392400
A-42-J-225820381023820335
A-42-J-32061836918818215
A-42-J-151681834915018185
A-42-J-413616328120165.6294125
A-42-J-51261632811016120
A-42-J-611515307.51001590
A-42-J-78315287.5681570

使用例

A-42-Jシリーズの使用例

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

W

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
201~300
288
35.1~40
40
20
01064
10
1個
201~300
238
35.1~40
38
20
01065
10
1個
151~200
188
35.1~40
36
18
01066
10
1個
101~150
120
25.1~35
32
16
01068
10
1個
101~150
110
25.1~35
32
16
01069
10
1個
~100
100
25.1~35
30
15
01070
10
1個
~100
68
25.1~35
28
15
01071
10
1個
101~150
150
25.1~35
34
18
01067
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,658
( 2,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,0321,767
( 1,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,734
( 1,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,275
( 1,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,206
( 1,327 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,043
( 1,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
974
( 1,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,404
( 1,544 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性のある取手。
【特長】
・取り付けは表からねじ止めできる。
・8サイズより選べる。
・材質 : 本体 / 亜鉛合金(ZDC)、キャップ / ABS樹脂。
・表面仕上 : 本体 / サチライトクロムめっき(MZCr)。
【用途】
・冷凍冷蔵庫・計測機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ付表付取手(A-42-J・亜鉛合金製)のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
制御ボックス用取っ手
5
満足度:5.0
この種類の取っ手は社内の標準になっている。取付穴が隠れるのがおしゃれのポイントでもある。
0人が参考にしています。
社内整頓箱用
4
満足度:4.0
価格は出入り業者とあまり変わりませんが納期が早いので満足しています。
0人が参考にしています。
試作品の取っ手
5
満足度:5.0
タキゲンの製品なので信頼性もあり問題ありませんでした。 発送も早く助かりました。
0人が参考にしています。
設備の取手
5
満足度:5.0
取手の表側からねじで固定でき、ねじがキャップで隠れるので使いました。 握りやすく見た目も良いです。
0人が参考にしています。
開閉用の取っ手
4
満足度:4.0
構造上どうしても後付けで取っ手を付けたい場所に使用しました。 握った時、全体に丸みを感じるので、操作感は良いです。 見た...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q選び方の手順は?
A
手や取付部分などからおおよそのサイズを選び、使用荷重が耐えられることを確認してください。使用荷重に対して十分な余裕を持たせてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップ付表付取手(A-42-J・亜鉛合金製)
角型取手(A-42-A・亜鉛合金製)
【クリーン洗浄品】キャップ付取手
テーパー付角型取手(A-43・亜鉛合金製)
大型取手(A-69・亜鉛合金製)
折りたたみ取手(A-221・亜鉛合金製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格974-780 --738 -1,393 -1,019 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字型U字型U字形U字型U字型U字型
形状ストレートストレートストレートアングルストレートストレート
取付方法丸穴めねじ外止めめねじ丸穴めねじ
本体 材質その他その他ステンレスその他その他その他
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング