17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • P1(mm)

    ~mm
  • W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カバー取手(A-178・亜鉛合金製)

通常単価(税別)
1,0943,014特別価格
税込単価
1,2033,315特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・A-178-0~3は表と裏両面からねじ止めできます。・カバーは取付け後にセットしてください。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カバー取手(A-178・亜鉛合金製) 外形図

製品仕様

  • 材質:
    本体/亜鉛合金(ZDC)
    カバー/ABS樹脂(ブラック)
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MZCr)
  • 用途:大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
  • ねじ・タッピンねじに最適

規格表

カバー取手(A-178・亜鉛合金製) 規格表

注意・禁止事項

  • 樹脂カバー取付け後は、樹脂カバーを外さないでください。再取付けはできません。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

使用荷重

(N)

P1

(mm)

W

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
-
-
40.1~45
44.5
490
321
27.5
00486
10
1個
-
-
40.1~45
44.5
490
288
26.5
00487
10
1個
-
-
40.1~45
44.5
490
238
26.5
00488
10
1個
-
-
40.1~45
44.5
490
188
26.5
00489
10
1個
101~150
120
35.1~40
36
392
120
17
00490
10
1個
101~150
110
35.1~40
36
392
110
17
00491
10
1個
~100
100
25.1~35
30
294
100
16
00492
10
1個
~100
68
25.1~35
27.5
294
68
14
00493
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,867
( 3,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,8182,310
( 2,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,014
( 3,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,360
( 2,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,7511,365
( 1,502 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,3231,111
( 1,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,158
( 1,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,094
( 1,203 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・A-178-0~3は表と裏両面からねじ止めできます。
・カバーは取付け後にセットしてください。
・A-178-4~7は裏面よりねじ止めできます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバー取手(A-178・亜鉛合金製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
操作用取っ手として利用
5
満足度:5.0
生産設備付帯カバー部に対する操作用取っ手として利用しています。当社で購入する多くのメカニカル部品、特に既存部材に関しては...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カバー取手(A-178・亜鉛合金製)
角型取手(A-42-A・亜鉛合金製)
プラスチックカバー取手 A-193
大型取手(A-69・亜鉛合金製)
折りたたみ取手(A-221・亜鉛合金製)
テーパー付角型取手(A-43・亜鉛合金製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,094-780 -3,3041,393 -1,019 -738 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字型U字型U字型U字型U字型U字型
形状ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
取付方法めねじめねじめねじ丸穴めねじめねじ
本体 材質その他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング