17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

裏蝶番4型 B-539

通常単価(税別)
498526
税込単価
548579
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。【用途】・配分電盤・計測機器・通信機器。

  • カタログ内表中に記載の型式:B-539-2のW2が54となっていますが、正しくは53です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

裏蝶番4型 B-539 外形図

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上
    ヒンジ:生地
    軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

裏蝶番4型 B-539 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅 W

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
60.1~70
65
68
10494
10
1個
40.1~50
45
69
10495
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
526
( 579 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
【用途】
・配分電盤・計測機器・通信機器。

ご注意

  • カタログ内表中に記載の型式:B-539-2のW2が54となっていますが、正しくは53です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裏蝶番4型 B-539のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裏蝶番4型 B-539
L型裏蝶番4型 B-542-B
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
L型裏蝶番4型 B-566
ガラス蝶番 5500-30-2型/3型/4型/5型
L型裏蝶番3型 B-535
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造SOWAタキゲン製造
通常価格498-4671,63166011,585 -488 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番ガラス蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)黄銅冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法溶接溶接溶接溶接その他溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
幅【範囲選択】(mm)65.1~8525.1~3525.1~3545.1~55-25.1~35

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング