17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 種類(詳細)

  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

裏蝶番1型(B-8・鉄製)

通常単価(税別)
1792,296
税込単価
1972,526
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ヒンジ部分が隠れるタイプの蝶番。【特長】・12サイズより用途に応じて選択可能・材質:羽根:冷間圧延鋼板...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

種類(詳細)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

最小発注数量
60.1~70
65
65.1~85
85
抜差し型
3.2
6
10060
1個
40.1~50
50
65.1~85
80
抜差し型
2.3
5.5
10061
1個
~40
40
65.1~85
72
抜差し型
2.3
5.5
10062
1個
~40
32
55.1~65
65
抜差し型
2.3
4.4
10063
1個
~40
25
65.1~85
65.5
抜差し型
2.3
4.4
10064
1個
~40
20
45.1~55
46
抜差し型
2
3
13584
1個
60.1~70
65
65.1~85
85
固定型
3.2
6
10065
1個
40.1~50
50
65.1~85
80
固定型
2.3
5.5
10066
1個
~40
40
65.1~85
72
固定型
2.3
5.5
10067
1個
~40
32
55.1~65
65
固定型
2.3
4.4
10068
1個
~40
25
65.1~85
65.5
固定型
2.3
4.4
10069
1個
~40
20
45.1~55
46
固定型
2
3
10070
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
535
( 589 )
在庫品1日目当日出荷可能
359
( 395 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,296
( 2,526 )
4日目
586
( 645 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
342
( 376 )
在庫品1日目当日出荷可能
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
179
( 197 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヒンジ部分が隠れるタイプの蝶番。
【特長】
・12サイズより用途に応じて選択可能
・材質:羽根:冷間圧延鋼板(SPCC)、軸:冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
・表面仕上:羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
【用途】
・配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裏蝶番1型(B-8・鉄製)のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
扉の蝶番
5
満足度:5.0
扉の蝶番として使用しました。 扉を製作依頼している業者に渡し現物合わせで溶接してもらうので スキマとかの具合を微調整して...もっと読む
0人が参考にしています。
製作品の扉に使用
5
満足度:5.0
当社製作品の扉の蝶番に使用しました。タキゲン製造さんの製品なので、申し分ないことはもちろん、ミスミさんから購入すると送料...もっと読む
0人が参考にしています。
棚製作
5
満足度:5.0
ネットからでも商品を見つけやすい。 製造元のタキゲンよりも納期が早かった。
0人が参考にしています。
板金の機械カバー開閉部に使用
5
満足度:5.0
板金の機械カバー開閉部に使用しています。製作している製品の扉も多種多様なため、都度、様々な蝶番を使い分けて使用しています...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取付の向きが分かりにくいです。
A
カタログ内に作動図がありますので、参照してください。
【カタログURL:https://www.takigen.co.jp/jp/contents/eyesearch/detail.do?name=10060】

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裏蝶番1型(B-8・鉄製)
L型裏蝶番1型 B-534
裏蝶番1型(B-1008・ステンレス製)
ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534
ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560
U型裏蝶番1型 B-531
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格179-232 -437 -511666 -556
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし-耐食性・耐薬品---
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
詳細材質SPCCまたはSPHC-SUS304---
取付穴タイプ穴なし-穴なし---

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング