メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

万能蝶番 B-94

型番:

B-94
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-94の仕様・寸法情報

種類
抜差し蝶番
材質
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
70.1~80
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
75
幅【範囲選択】(mm)
~25
幅 W(mm)
16
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用型
使用環境
標準
抜差し・旗蝶番種類
引張型
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
板厚 t(mm)
4
軸径φD(mm)
6
取付穴
穴あき
商品コード
10226
-
-

商品情報

外形図

万能蝶番 B-94 外形図

製品仕様

  • 製品質量:130g
  • 材質:熱間圧延鋼板(SPHC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 縦2ヶ使用時参考扉質量:20kg

E形止め輪は付属されておりません。

使用例

万能蝶番 B-94 使用例

組合せを変えることにより各種用途に使用できます。

型番リスト

表示件数
型番
B-94
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
343
( 377 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

同サイズでステンレス製もあります。B-1094参照。
【特長】
・抜差し型で取付けが簡単です。
【用途】
・配分電盤・計測機器・通信機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能蝶番 B-94の型番B-94のページです。 型番B-94に関する仕様情報を記載しております。
万能蝶番 B-94のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能蝶番 B-94
ステンレス万能蝶番 B-1094
DIRAK 樹脂製抜き差し蝶番 218-94型
万能ヒンジ FB-930
蝶番 B-217
L型裏蝶番4型 B-542-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3431,1031,3902,7634,592 -467
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番特殊蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ガラス繊維強化ポリアミド亜鉛合金(ZDC)アルミニウム合金冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ丸穴丸穴皿穴丸穴皿穴-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング