メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

片袖型加工蝶番 B-545

通常単価(税別)
358300
税込単価
394330
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

折り曲げ加工用 【特長】・盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

B-545(BA-90-2)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-545(BA-90-2)の仕様・寸法情報

種類
抜差し蝶番
材質
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法
溶接
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
60.1~70
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
65
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅 W(mm)
126
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
表面仕上
生地
板厚 t(mm)
3.2
軸径φD(mm)
6
取付穴
なし
商品コード
11793
RoHS?
10

商品情報

外形図

片袖型加工蝶番 B-545 外形図1

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:生地

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

片袖型加工蝶番 B-545 規格表1

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
B-545(BA-90-2)
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
358300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

折り曲げ加工用

【特長】
・盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片袖型加工蝶番 B-545の型番B-545(BA-90-2)のページです。 型番B-545(BA-90-2)に関する仕様情報を記載しております。
片袖型加工蝶番 B-545のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片袖型加工蝶番 B-545
ステンレス片袖型加工蝶番 B-1545
ステンレス片袖裏蝶番 B-1569
B型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-B
A型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-A
L型裏蝶番4型 B-542-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3581,065457652434467
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)60.1~7060.1~7040.1~5050.1~6040.1~5080.1~100

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト