17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

米国軍用規格長蝶番(MS規格) MS-35822

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

米国軍用規格長蝶番(MS規格) MS-35822

販売終了

型番

MS-35822-9A

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミ製で耐食性・耐薬品性に優れています。
・切断して使用できます。
【用途】
・通信機器・測定機器・船舶・車両・小型コンテナなどの筐体。

指定中の仕様・寸法情報

種類
長蝶番・リーフ形蝶番
材質
[アルミニウム] アルミニウム合金
取付方法
溶接
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
150.1~
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
1829
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
幅 W(mm)
27
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
アルマイト処理
板厚 t(mm)
1

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト