17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 勝手違い

    • 右用
    • 左用
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

平面裏蝶番 B-301

通常単価(税別)
264398
税込単価
290438
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。・右型・左型。【用途】・計測機器・ロッカーな...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

平面裏蝶番 B-301 外形図

本図は右型です。

製品仕様

  • 材質:熱間圧延鋼板(SPHC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

本品はセット品です。

右型・左型をご指定ください。

規格表

平面裏蝶番 B-301 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

平面裏蝶番 B-301 使用例

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

勝手違い

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
~40
40
35.1~45
43
[左用] 左型
1.6
4
10424
10
1個
~40
40
35.1~45
43
[右用] 右型
1.6
4
10425
10
1個
40.1~50
50
35.1~45
38
[左用] 左型
1.6
5
10426
10
1個
40.1~50
50
35.1~45
38
[右用] 右型
1.6
5
10427
10
1個
50.1~60
60
45.1~55
48
[左用] 左型
2
6
10428
10
1個
50.1~60
60
45.1~55
48
[右用] 右型
2
6
10429
10
1個
70.1~80
80
55.1~65
60
[左用] 左型
2
6
10430
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
281
( 309 )
在庫品1日目当日出荷可能
344
( 378 )
在庫品1日目当日出荷可能
344
( 378 )
在庫品1日目当日出荷可能
362
( 398 )
在庫品1日目当日出荷可能
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能
398
( 438 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
・右型・左型。
【用途】
・計測機器・ロッカーなどの小型扉。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面裏蝶番 B-301のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
部品棚の扉に使用
5
満足度:5.0
特殊な形状の扉であったため、本製品のピンを抜いた部分だけを使用しました。 これが無ければ機械加工をして、製作していました...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の蝶番部材として使っています
4
満足度:4.0
お得意先様からのご指定品であるので選定し購入しました。蝶番として想定通りに使用でき、品質や性能に関しても特に問題ありませ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面裏蝶番 B-301
アジャスタブルヒンジ E6-301・501
裏蝶番 B-309
L型裏蝶番4型 B-542-B
重量用裏蝶番 B-1511
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
メーカータキゲン製造鍋屋バイテックタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格264-2,193 -1,8184671,4301,631
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目
種類ハタ蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)ポリアセタール冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法溶接ねじ止め溶接溶接ねじ止め溶接
付加機能なし(通常)トルク(フリーストップ)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
使用環境標準標準標準標準耐食性耐食性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング