17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

平型蝶番(B-78-A・アルミウム製)

通常単価(税別)
7421,062
税込単価
8161,168
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

標準的なアルミ製平型蝶番。【特長】・アルミニウム合金なので軽量。・ステンレス軸を使用。【用途】・通信機...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B-78-Aシリーズの寸法図

製品仕様

B-78-A-12の外観

B-78-A-12

B-78-A-16の外観

B-78-A-16

規格表

商品番号
Product No.
LWtP1P2P3P4φD1φD2MN縦2ヶ使用時参考扉質量(kg)
Door mass when using two pcs vertically (reference)
製品質量(g)
Mass
B-78-A-1140352.52226--48M34515
B-78-A-1250352.52234--48M341018
B-78-A-1365503302323-510M461038
B-78-A-1475503302727-510M462048
B-78-A-1590603.5383535-612M562080
B-78-A-16100603.538262626612M583086

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
~40
40
25.1~35
35
2.5
4
11442
10
1個
40.1~50
50
25.1~35
35
2.5
4
11443
10
1個
60.1~70
65
45.1~55
50
3
5
11444
-
1個
70.1~80
75
45.1~55
50
3
5
11445
-
1個
80.1~100
90
55.1~65
60
3.5
6
11446
10
1個
80.1~100
100
55.1~65
60
3.5
6
11447
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
742
( 816 )
在庫品1日目当日出荷可能
785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能
894
( 983 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,062
( 1,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,059
( 1,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,005
( 1,106 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

標準的なアルミ製平型蝶番。
【特長】
・アルミニウム合金なので軽量。
・ステンレス軸を使用。
【用途】
・通信機器・測定機器。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平型蝶番(B-78-A・アルミウム製)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
製品の開閉部に使用
5
満足度:5.0
シンプルな形状ですが、平蝶番でサイズが調整できるのでいろいろな製品に使いやすく重宝しています。品質も問題ありません。
0人が参考にしています。
装置部品
4
満足度:4.0
コスト的にも、性能的にも、非常に優れた商品なので、継続して使用している。
0人が参考にしています。
計測器を収納する工具箱の蓋部分に使用
5
満足度:5.0
計測器を収納する工具箱の蓋部分に使用しています。安価な商品ではありますが、仕上げが綺麗で見栄えが良く気に入っています。ま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズはどうやって決めたらよいですか?
A
だいたいの目安をカタログ内に表記しておりますが、必要に応じてサイズ、個数を調整してください。
【カタログURL:https://www.takigen.co.jp/jp/contents/eyesearch/detail.do?name=11442】

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平型蝶番(B-78-A・アルミウム製)
ブッシュ付平型蝶番(B-78-B・アルミニウム製)
押出平型蝶番(B-206・アルミウム製)
平蝶番(B-1508-A・ステンレス製)
平蝶番 F-A型
ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格742-955 -1,257 -582 -128 -543 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ皿穴皿穴丸穴-皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止め溶接ねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)その他なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング