17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

平型蝶番(B-101・鉄製)

通常単価(税別)
113960
税込単価
1241,056
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用性のある平型蝶番。【特長】・8サイズから用途に合わせて選択可能。・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B-101-1・2の寸法図

B-101-1・2

B-101-3~5の寸法図

B-101-3~5

B-101-6〜8の寸法図

B-101-6〜8

規格表

商品番号
Product No.
LWtP1P2P3φd1φd2φD1(φD1)(E)N参考値
Reference values
製品質量(g)
Mass
扉高×扉幅
Door height×door width
扉質量(kg)
Door mass
B-101-138341.2626-3.95.73.15.71.14500×2503.416
B-101-251381.3736-3.95.73.46.11.14700×3505.230
B-101-364421.482564.66.53.46.41.16700×3508.640
B-101-476491.5929757.34.27.41.56700×3501360
B-101-589561.710.5347.55.37.95.28.81.96700×3501895
B-101-6102701.8142895.98.55.69.42.08900×45020140
B-101-7127802.0163510.56.39.37.611.92.981000×50031250
B-101-81531002.32243126.39.37.612.32.781100×55040380

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
~40
38
25.1~35
34
1.2
3.1
10245
10
1個
50.1~60
51
35.1~45
38
1.3
3.4
10246
10
1個
60.1~70
64
35.1~45
42
1.4
3.4
10247
10
1個
70.1~80
76
45.1~55
49
1.5
4.2
10248
10
1個
80.1~100
89
55.1~65
56
1.7
5.2
10249
10
1個
100.1~150
102
65.1~85
70
1.8
5.6
10250
10
1個
100.1~150
127
65.1~85
80
2
7.6
10251
10
1個
150.1~
153
85.1~120
100
2.3
7.6
10252
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113
( 124 )
在庫品1日目当日出荷可能
113
( 124 )
在庫品1日目当日出荷可能
131
( 144 )
在庫品1日目当日出荷可能
145
( 160 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
467
( 514 )
在庫品1日目当日出荷可能
684
( 752 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性のある平型蝶番。
【特長】
・8サイズから用途に合わせて選択可能。
・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上 : 生地。
【用途】
・各種扉に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平型蝶番(B-101・鉄製)のレビュー
4.7平均満足度:4.712件のレビュー
器機稼働部分
4
満足度:4.0
1個単位で購入可能なのが有難い。通常の皿ビスではあたまが出るので サッシ用の小頭皿ビスでないとフィットしない点に注意が必...もっと読む
1人が参考にしています。
汎用ボックスの開閉に
5
満足度:5.0
汎用ボックスの開閉部分に使用しました。制度も良く、満足の行く物が構築出来ました。
0人が参考にしています。
扉の開閉
5
満足度:5.0
シンプルなデザインで安価であり、1個から注文対応とのことで頻繁に使用しています。
0人が参考にしています。
平型蝶番
4
満足度:4.0
平型蝶番として購入しました。以前からこちらのメーカーの物は使用していて信頼できます。
0人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
この商品につきましては、お客様の設計による特別注文品に使用していますが、自社では類似の製品は多数取り扱っています。これら...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズはどうやって決めたらよいですか。
A
だいたいの目安をカタログ内に表記しておりますが、必要に応じてサイズ、個数を調整してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平型蝶番(B-101・鉄製)
平型蝶番(B-100・鉄製)
平型蝶番(B-102・鉄製)
重量用平型蝶番(B-41・鉄製)
規格型平蝶番(B-27・鉄製)
重量用平蝶番(B-550・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格113-52 -44 -328 -189 -899 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番抜差し蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ皿穴皿穴----
取付方法ねじ止めねじ止め溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング