17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

平型蝶番(B-100・鉄製)

通常単価(税別)
52123
税込単価
57135
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用性のある平型蝶番。【特長】・6サイズから用途に合わせて選べる。・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B-100シリーズの寸法図

規格表

商品番号
Product No.
LWtP1P2P3φd1φd2φD1(φD2)N1N2縦2ヶ使用時参考扉質量(kg)
Door mass when using
two pcs vertically
製品質量(g)
Mass
B-100-125200.8183.5-3.44.52.13.8431.54
B-100-232220.8244-3.44.52.13.84326
B-100-338260.8284.5-3.44.52.44.24339
B-100-451300.8395.5-3.75.12.44.2455.113
B-100-564331.0516.525.53.95.72.54.4656.920
B-100-676411.0608304.46.53.05.2658.635

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
~40
25
~25
20
0.8
2.1
10239
10
1個
~40
32
~25
22
0.8
2.1
10240
10
1個
~40
38
25.1~35
26
0.8
2.4
10241
10
1個
50.1~60
51
25.1~35
30
0.8
2.4
10242
10
1個
60.1~70
64
25.1~35
33
1
2.5
10243
10
1個
70.1~80
76
35.1~45
41
1
3
10244
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52
( 57 )
在庫品1日目当日出荷可能
62
( 68 )
在庫品1日目当日出荷可能
57
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
123
( 135 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性のある平型蝶番。
【特長】
・6サイズから用途に合わせて選べる。
・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上 : 生地。
【用途】
・各種扉。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平型蝶番(B-100・鉄製)のレビュー
4.7平均満足度:4.717件のレビュー
筐体製作
5
満足度:5.0
様々なサイズがあり、欲しいものが翌日に届くのは大変ありがたいです。また利用します。
1人が参考にしています。
BOXのふた
5
満足度:5.0
BOXのふたの蝶番として使用しました。 スムーズに開閉出来て品質は良いです。
0人が参考にしています。
治具棚の安全柵開閉に使用
5
満足度:5.0
サイズや種類が豊富で安価なのでこちらの商品を選定しました。納期も早いのも良かったです。重量のある柵の開閉部に使用しました...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品
5
満足度:5.0
試作の稼働部品で使用いたしました。 負荷がかかる領域でしたが問題ありませんでした
0人が参考にしています。
平型蝶番として
4
満足度:4.0
平型蝶番として使用している。種類も豊富で即納がとても使いやすいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズはどうやって決めたらよいですか?
A
だいたいの目安をカタログ内に表記しておりますが、必要に応じてサイズ、個数を調整してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平型蝶番(B-100・鉄製)
平型蝶番(B-101・鉄製)
平型蝶番(B-102・鉄製)
重量用平型蝶番(B-41・鉄製)
規格型平蝶番(B-27・鉄製)
重量用平蝶番(B-550・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格52-113 -44 -328 -189 -899 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番抜差し蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ皿穴皿穴----
取付方法ねじ止めねじ止め溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング