17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付穴タイプ

  • 取付方法

  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 勝手違い

    • 右用
    • 左用
  • スプリング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製)

通常単価(税別)
488996
税込単価
5371,096
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・扉の設置時、作業性が悪かった抜差し蝶番を上下同時に差込むことなく、上下片方ずつスプリングとス...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製) 外形図

B-119/B-119-W

製品仕様

扉の脱着が簡単に行えます

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製) 規格表

使用例

取付け例

上側は扉に、B-119は溶接、B-119-Wはねじ止めしてください。

下側は扉に溶接してください。

抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製) 使用例

型番リスト

表示件数

取付穴タイプ

取付方法

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

勝手違い

スプリング

取付穴

商品コード

最小発注数量
-
溶接
60.1~70
63.4
[左用] 左型
なし
なし
11533
1個
-
溶接
60.1~70
63.4
[右用] 右型
なし
なし
11534
1個
丸穴
ねじ止め
50.1~60
60
[左用] 左型
あり
穴あき
12751
1個
丸穴
ねじ止め
50.1~60
60
[右用] 右型
あり
穴あき
12752
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996
( 1,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
926
( 1,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の設置時、作業性が悪かった抜差し蝶番を上下同時に差込むことなく、上下片方ずつスプリングとストッパーの作用で確実に作業できます。
・一度出たシャフトを下がらないようにロックできます。(B-119-W) 。
・左用・右用。
【用途】
・分電盤・制御盤・点検口。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製)
ピボットヒンジ(B-1117・ステンレス製)
樹脂ピボットヒンジ BP-120
段付蝶番(B-28・鉄製)
重量用サッシ蝶番(B-2・鉄製)
トーションアーム(B-440・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格488-1,270203402 -407 -29,300
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ピボット蝶番ピボット蝶番ピボット蝶番段付き蝶番平蝶番特殊蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ポリアセタール冷間圧延鋼板(SPCC)熱間圧延鋼板(SPHC)冷間圧延鋼板(SPCC)
付加機能スプリング付なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)スプリング付
幅【範囲選択】(mm)~25~25~2535.1~4555.1~6585.1~120
幅 W(mm)16.8126405696
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング