メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

特装車用小扉ヒンジ B-853

型番:

B-853-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-853-1の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
材質
[アルミニウム] アルミニウム合金
取付穴タイプ
おねじボルト付
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
108
幅【範囲選択】(mm)
85.1~120
幅 W(mm)
100
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
表面仕上
バレル研磨
軸径φD(mm)
8
取付穴
なし
商品コード
11315
-
-

商品情報

外形図

特装車用小扉ヒンジ B-853 外形図

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金(ADC)
  • 表面仕上:バレル研磨

規格表

特装車用小扉ヒンジ B-853 規格表

使用例

特装車用小扉ヒンジ B-853 使用例

型番リスト

表示件数
型番
B-853-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,678
( 2,946 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けネジが表面に露出してないスッキリとしたデザインです。
・インサートボルト付なので取付けが簡単です。
・本体を傷つけません。
【用途】
・小型ボックス、ハッチ、リッド。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特装車用小扉ヒンジ B-853の型番B-853-1のページです。 型番B-853-1に関する仕様情報を記載しております。
特装車用小扉ヒンジ B-853のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特装車用小扉ヒンジ B-853
小羽根L型裏蝶番 B-515-A
ステンレス小羽根L型裏蝶番 B-1515-A
ステンレスあおりヒンジ B-1800-B
折戸用ヒンジ(B-1884・ステンレス製)
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格2,6784209513,9912,182 -3,310 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類特殊蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番平蝶番抜差し蝶番
材質アルミニウム合金冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金
取付穴タイプおねじボルト付--丸穴丸穴-
取付方法ねじ止め溶接溶接ねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング