17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 19日以内

長蝶番 B-35830

通常単価(税別)
10,08012,075
税込単価
11,08813,283
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・切断して使用できます。【用途】・通信機器・測定機器・船舶・車両・小型コンテナなどの筐体。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

長蝶番 B-35830 外形図

製品仕様

  • 材質:熱間圧延鋼板(SPHC)(軸はステンレス製)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

長蝶番 B-35830 規格表

注意・禁止事項

  • 必要な寸法に切断後軸にかしめ等の抜け止め加工をしてご使用ください。
  • 両端に抜け止め加工を行う場合は、必ず同じ羽根で行ってください。異なる羽根で行うと作動不良の原因となります。

型番リスト

表示件数

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

商品コード

最小発注数量
65.1~85
76
11172
1個
85.1~120
102
11173
1個
120.1~
127
11174
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,080
( 11,088 )
19日目
10,710
( 11,781 )
5日目
12,075
( 13,283 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断して使用できます。
【用途】
・通信機器・測定機器・船舶・車両・小型コンテナなどの筐体。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長蝶番 B-35830のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長蝶番 B-35830
長蝶番 B-35829
長蝶番 B-35825
長蝶番 B-35822
長蝶番 B-35823
長蝶番 B-35831
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格10,080-7,700 -6,405 -4,750 -6,30013,200 -
通常出荷日5日目〜5日目5日目5日目5日目5日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)150.1~150.1~150.1~150.1~150.1~150.1~
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング