17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

蝶番 B-217

通常単価(税別)
4,5924,717
税込単価
5,0515,189
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・平型にも平行型にも組換えることが出来る蝶番になります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

蝶番 B-217 外形図1

製品仕様

  • 材黄:アルミニウム押出し材
  • 表面仕上:アルマイト処理

規格表

蝶番 B-217 規格表1

型番リスト

表示件数

取付穴

商品コード

最小発注数量
なし
なし
11294
1個
あり
穴あき
11212
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,592
( 5,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,717
( 5,189 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・平型にも平行型にも組換えることが出来る蝶番になります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蝶番 B-217のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶番 B-217
180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605
200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601
L型裏蝶番4型 B-542-B
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
L型裏蝶番(3管) B-522-B
メーカータキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,592-36,4866,9264671,631403
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番特殊蝶番特殊蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質アルミニウム合金ステンレス鋼(SUS316Ti)ステンレス鋼(SCS14)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ皿穴皿穴長穴---
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止め溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング