17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

組立式旗蝶番 B-61

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

組立式旗蝶番 B-61 外形図

製品仕様

  • 材質:熱間圧延鋼板(SPHC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

組立式旗蝶番 B-61 規格表

使用例

組立式旗蝶番 B-61 使用例

自由に加工してご使用ください。

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

商品コード

最小発注数量
150.1~
152
10155
1個
70.1~80
72
10157
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,045
( 1,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
797
( 877 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・折曲げて使用できます。
【用途】
・配分電盤・制御盤・工作機械。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組立式旗蝶番 B-61のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組立式旗蝶番 B-61
ステンレス組立式旗蝶番 B-1061
SUS面付旗丁番
スライド式ポストヒンジ B-77
スライド式ポストヒンジ B-76
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型
メーカータキゲン製造タキゲン製造杉田エースタキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格797-1,478 -1,341640 -911 -119,070 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類ハタ蝶番ハタ蝶番抜差し蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番ハタ蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)SUS304冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼(SUS304)
取付方法溶接溶接ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)ベアリング内臓
幅【範囲選択】(mm)120.1~120.1~85.1~12065.1~8535.1~45120.1~
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング