17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

重量用両抜旗蝶番(B-3・鉄製)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B-3の寸法図

製品仕様

B-3-6の外観

B-3-6

規格表

商品番号
Product No.
材質
Material
備考
Remarks
B-3-0SPHC左右兼用
Left and Right type
B-3-1左右兼用
Left and Right type
B-3-2左右兼用
Left and Right type
B-3-3左右兼用
Left and Right type
B-3-4左右兼用
Left and Right type
B-3-5左右兼用
Left and Right type
B-3-6左右兼用
Left and Right type
商品番号
Product No.
L1L2L3L4WtφD1(φD2)縦2ヶ使用時参考扉質量(kg)
Door mass when using two
pcs vertically (reference)
製品質量(g)
Mass
SPCCSUSSPCCSUSSPCCSUSSPCCSUSSPCC
B-3-0204100--4160661629291001,6251,625
B-3-1151743-311644.511202175580630
B-3-2123603-311644.511202160480510
B-3-3103503-311644.511202150405425
B-3-478382-28833.29161630185190
B-3-566322-28833.29161625155160
B-3-652252-27033.29161620110115

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

最小発注数量
150.1~
204
120.1~
160
6
16
10012
1個
150.1~
151
85.1~120
116
4.5
11
10013
1個
100.1~150
123
85.1~120
116
4.5
11
10014
1個
100.1~150
103
85.1~120
116
4.5
11
10015
1個
70.1~80
78
85.1~120
88
3.2
9
10016
1個
60.1~70
66
85.1~120
88
3.2
9
10017
1個
50.1~60
52
65.1~85
70
3.2
9
10018
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,555
( 3,911 )
在庫品1日目当日出荷可能
913
( 1,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
808
( 889 )
在庫品1日目当日出荷可能
805
( 886 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
359
( 395 )
在庫品1日目当日出荷可能
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右兼用型
【用途】
・配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用両抜旗蝶番(B-3・鉄製)のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
扉のヒンジ
5
満足度:5.0
鉄製の扉がサビで腐ってしまい、その替わりとして利用しました。買いに行く手間を省けて値段も問題なく助かります。
0人が参考にしています。
製作品扉に使用
5
満足度:5.0
製作品の扉や蓋に使用しています、重量タイプなので、強度も確かで助かっています。
0人が参考にしています。
扉部に対する開閉補助機構として
4
満足度:4.0
木質バイオマス専焼ボイラー付帯の燃料チップ投入用筐体扉部に対する開閉補助機構として使用しています。コンクリート内壁の筐体...もっと読む
0人が参考にしています。
農機具修理
5
満足度:5.0
農機具のドアの蝶番が壊れて交換用で購入 安価で強度も前についてた物よりも良さそうです
0人が参考にしています。
製品の蓋部分や、回転部に使用
4
満足度:4.0
製品の蓋部分や、回転部に使用しています。取り付け部位が狭所となるため、小型のものが欲しかったのでこちらの商品を選定しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q1個使いでも大丈夫ですか?
A
抜差蝶番は2つ以上にて使用してください。2個使用時の参考重量をカタログ内に表記しております。
【カタログURL:https://www.takigen.co.jp/jp/contents/eyesearch/detail.do?name=10012】

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用両抜旗蝶番(B-3・鉄製)
超重量用厚口両抜旗蝶番(B-26・鉄製)
超重量用厚口両抜旗蝶番(B-1026・ステンレス製)
重量用裏蝶番(B-63・鉄製)
重量用平蝶番(B-550・鉄製)
重量用平型蝶番(B-41・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格324-3,053 -7,487 -702 -899 -328 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ハタ蝶番ハタ蝶番ハタ蝶番裏蝶番・スライド蝶番抜差し蝶番平蝶番
材質熱間圧延鋼板(SPHC)一般構造用圧延鋼材ステンレス鋼板(SUS304)熱間圧延鋼板(SPHC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法溶接溶接溶接ねじ止め溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
勝手違い左右兼用型左右兼用型左右兼用型左右兼用左右兼用左右兼用
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング