17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

重量用裏蝶番(B-63・鉄製)

通常単価(税別)
7021,274
税込単価
7721,401
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

重荷重用の裏蝶番。【特長】・筐体側のヒンジにクッションが付いている。・筐体側のヒンジにスタッドが立って...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重量用裏蝶番 B-63:関連画像

B-63-1

重量用裏蝶番 B-63:関連画像

B-63-2

重量用裏蝶番 B-63:関連画像

B-63-3

使用例

重量用裏蝶番 B-63:関連画像

B-63-2

作動図

重量用裏蝶番 B-63:関連画像

B-63-1

重量用裏蝶番 B-63:関連画像

B-63-3

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

取付穴

商品コード

RoHS?最小発注数量
70.1~80
80
25.1~35
33
4.5
8
なし
10159
-
1個
70.1~80
80
35.1~45
36
3
6
なし
10160
-
1個
50.1~60
55
25.1~35
30
3
6
片側穴あき
10161
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,274
( 1,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
702
( 772 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

重荷重用の裏蝶番。
【特長】
・筐体側のヒンジにクッションが付いている。
・筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単。
・軸が抜差し可能で取付けが簡単。
【用途】
・大型配電盤・キュービクル・制御盤。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用裏蝶番(B-63・鉄製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販装置用付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販装置扉部に対する開閉補助用機構部品として利用しています。装置製作初期の設計に際し、種々類似品を比較検討した結果、型番...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取付の向きが分かりにくいです。
A
カタログ内に作動図がありますので、参照してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用裏蝶番(B-63・鉄製)
重量用・角型裏蝶番(B-80・鉄製)
重量用平蝶番(B-550・鉄製)
ディスクダンパー FDT-63A/FDN-63Aシリーズ
重量用平型蝶番(B-41・鉄製)
重量用裏蝶番(B-1063・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造不二ラテックスタキゲン製造タキゲン製造
通常価格702-456 -899 -2,070 -328 -1,003 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番抜差し蝶番ロータリー形蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質熱間圧延鋼板(SPHC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)スチール冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプおねじボルト付--丸穴-おねじボルト付
取付方法ねじ止め溶接溶接ねじ止め溶接ねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)ダンパーなし(通常)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング