17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

重量用平蝶番(B-550・鉄製)

通常単価(税別)
8991,006
税込単価
9891,107
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・用途に応じて折曲げて使用できます。・重量扉に最適。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重量用平蝶番(B-550・鉄製) 外形図1

製品仕様

  • 材質:熱間圧延鋼板(SPHC)
  • 表面仕上:生地

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

重量用平蝶番(B-550・鉄製) 規格表2

●:RoHS10指令対応品

重量用平蝶番(B-550・鉄製) 規格表1

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
80.1~100
100
85.1~120
110
4.5
8
10501
10
1個
80.1~100
90
85.1~120
100
4.5
8
10502
10
1個
70.1~80
75
65.1~85
85
4
7
10504
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,006
( 1,107 )
在庫品1日目当日出荷可能
899
( 989 )
在庫品1日目当日出荷可能
929
( 1,022 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じて折曲げて使用できます。
・重量扉に最適。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用平蝶番(B-550・鉄製)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
5
満足度:5.0
盤の折戸に使用しました結構な重量感があり番手の選定に悩みました。
0人が参考にしています。
可変モーター台のヒンジに使用
5
満足度:5.0
Vベルトの張りの為、モーター台のヒンジに利用しました。穴明け加工もしやすく取付けはうまく出来たのですが、ガタが結構あった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用平蝶番(B-550・鉄製)
重量用平型蝶番(B-41・鉄製)
平型蝶番(B-100・鉄製)
重量用裏蝶番(B-63・鉄製)
ステンレス製重量平型蝶番
平型蝶番(B-101・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造トラスコ中山タキゲン製造
通常価格899-328 -52 -702 -6,083 -113 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番平蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)熱間圧延鋼板(SPHC)ステンレス(SUS316)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法溶接溶接ねじ止めねじ止め木ねじ(別売)ねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
勝手違い左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング