17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 勝手違い

    • 右用
    • 左用
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

重量用抜差蝶番(B-67・アルミニウム製)

通常単価(税別)
8451,141
税込単価
9301,255
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

重量用抜差蝶番。【特長】・材質 : アルミニウム合金(ADC)。・表面仕上 : シルバー梨地塗装・右型...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B-67の寸法図

製品仕様

B-67-1-Rの外観

B-67-1-R

B-67-3-Lの外観

B-67-3-L

規格表

商品番号
Product No.
備考
Remarks
L1L2WtP1P2P3P4P5P6φD1φD2NMR縦2ヶ使用時参考扉質量(kg)
Door mass when using two
pcs vertically (reference)
製品質量(g)
Mass
B-67-1-L左型 Left type100908244060112626268168M5330110
B-67-1-R右型 Right type
B-67-2-L左型 Left type7568703.5405010.527-276126M532060
B-67-2-R右型 Right type
B-67-3-L左型 Left type6552.5503303610.522-225106M421535
B-67-3-R右型 Right type
B-67-4-L左型 Left type504540326-10--305104M421020
B-67-4-R右型 Right type

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

勝手違い

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
80.1~100
100
65.1~85
82
[左用] 左型
4
8
11246
10
1個
80.1~100
100
65.1~85
82
[右用] 右型
4
8
11247
10
1個
70.1~80
75
65.1~85
70
[左用] 左型
3.5
6
11248
10
1個
70.1~80
75
65.1~85
70
[右用] 右型
3.5
6
11249
10
1個
60.1~70
65
45.1~55
50
[左用] 左型
3
5
11250
10
1個
60.1~70
65
45.1~55
50
[右用] 右型
3
5
11251
10
1個
40.1~50
50
35.1~45
40
[左用] 左型
3
5
11252
10
1個
40.1~50
50
35.1~45
40
[右用] 右型
3
5
11253
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,076
( 1,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,076
( 1,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,141
( 1,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,141
( 1,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
874
( 961 )
在庫品1日目当日出荷可能
874
( 961 )
在庫品1日目当日出荷可能
845
( 930 )
在庫品1日目当日出荷可能
929
( 1,022 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

重量用抜差蝶番。
【特長】
・材質 : アルミニウム合金(ADC)。
・表面仕上 : シルバー梨地塗装
・右型・左型あり。
・アルミダイキャスト製でスタイリッシュ。
【用途】
・各種重量扉。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用抜差蝶番(B-67・アルミニウム製)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
安全扉修理
5
満足度:5.0
簡易昇降機の扉に蝶番を使っています。扉に台車を引っ掛けてしまい蝶番が壊れてしまいました。時間かからず交換できました。
1人が参考にしています。
DIY ATV用トレーラーに使用
5
満足度:5.0
小型トレーラーのアオリ部分を取り外し可能にするのに使いました。 開閉、取り外しも、スムーズに出来て何の問題もありません...もっと読む
0人が参考にしています。
製品のカバー開閉部に使用
5
満足度:5.0
製品のカバー開閉部に使用しています。カバーの抜き差しが頻繁にあるためこちらの商品を利用しています。取り付けも容易で、見栄...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q1個使いでも大丈夫ですか?
A
抜差蝶番は2つ以上にて使用してください。2個使用時の参考重量をカタログ内に表記しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用抜差蝶番(B-67・アルミニウム製)
ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-501・アルミニウム製)
ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-502・アルミニウム製)
抜差蝶番(B-1075・ステンレス製)
角型抜差蝶番(B-1004・ステンレス製)
ブッシュ蝶番(B-211・アルミニウム製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格845-605 -843 -323304 -1,184 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番平蝶番
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)アルミニウム合金
取付穴タイプ皿穴ザグリザグリ皿穴-皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め-ねじ止め
付加機能なし(通常)その他その他なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング