17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 材質

    • スチール
  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 勝手違い

    • 右用
    • 左用
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

重量用抜差蝶番(B-65・鉄製)

通常単価(税別)
6501,590
税込単価
7151,749
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

重荷重用の抜差蝶番。【特長】・重量扉から小型扉まで用途に応じて大きさが選べる。・右型・左型あり。・材質...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B-65-0~4の寸法図

B-65-0~4

規格表

商品番号
Product No.
備考
Remarks
L1L2WtφD1(φD2)縦2ヶ使用時参考扉質量(kg)
Door mass when using two
pcs vertically(reference)
製品質量(g)
Mass
鉄 lron
lron

lron
鉄 lron
B-65-0-L左型 Left type1251151004.5918.560600
B-65-0-R右型 Right type
B-65-1-L左型 Left type10090824816.550355
B-65-1-R右型 Right type
B-65-2-L左型 Left type7570703.261330180
B-65-2-R右型 Right type
B-65-3-L左型 Left type6560502.65112095
B-65-3-R右型 Right type
B-65-4-L左型 Left type5045402.65111562
B-65-4-R右型 Right type

型番リスト

表示件数

材質

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

勝手違い

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

最小発注数量
[スチール] 熱間圧延鋼板(SPHC)
100.1~150
125
85.1~120
100
[左用] 左型
4.5
9
10162
1個
[スチール] 熱間圧延鋼板(SPHC)
100.1~150
125
85.1~120
100
[右用] 右型
4.5
9
10163
1個
[スチール] 熱間圧延鋼板(SPHC)
80.1~100
100
65.1~85
82
[左用] 左型
4
8
10164
1個
[スチール] 熱間圧延鋼板(SPHC)
80.1~100
100
65.1~85
82
[右用] 右型
4
8
10165
1個
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
70.1~80
75
65.1~85
70
[左用] 左型
3.2
6
10166
1個
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
70.1~80
75
65.1~85
70
[右用] 右型
3.2
6
10167
1個
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
60.1~70
65
45.1~55
50
[左用] 左型
2.6
5
10168
1個
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
60.1~70
65
45.1~55
50
[右用] 右型
2.6
5
10169
1個
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
40.1~50
50
35.1~45
40
[左用] 左型
2.6
5
10170
1個
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
40.1~50
50
35.1~45
40
[右用] 右型
2.6
5
10171
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,021
( 1,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,021
( 1,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
716
( 788 )
在庫品1日目当日出荷可能
752
( 827 )
在庫品1日目当日出荷可能
752
( 827 )
在庫品1日目当日出荷可能
668
( 735 )
在庫品1日目当日出荷可能
668
( 735 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

重荷重用の抜差蝶番。
【特長】
・重量扉から小型扉まで用途に応じて大きさが選べる。
・右型・左型あり。
・材質 : B-65-0・1 / 熱間圧延鋼板(SPHC)、B-65-2〜4 / 冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上 : 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)。
【用途】
・配分電盤・工作機械・車両。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用抜差蝶番(B-65・鉄製)のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
小ロット受注品に使用
5
満足度:5.0
蝶番の商品種類も多く、使用用途に合わせて、小口から取り扱いがされており、大変助かってます。 この商品も品質強度共に満足し...もっと読む
0人が参考にしています。
安全扉の開閉に使用
4
満足度:4.0
設備安全策の開閉扉に使用しています。 溶接後の動きも滑らかなため毎回重宝しております。
0人が参考にしています。
収納箱の扉部
5
満足度:5.0
鉄製の収納庫を製作してその扉部に使用しました。 扉の重量が約20kg程度なのですが、十分な強度で開閉もスムーズにできるの...もっと読む
0人が参考にしています。
安全扉に使用
5
満足度:5.0
安全扉に使用しました。加工しやすく、使い勝手も良かったです。
0人が参考にしています。
製品の安全カバー扉の開閉に使用
4
満足度:4.0
製品の安全カバー扉の開閉に使用しています。扉が簡単に取り外せるよう抜差蝶番を使用しておりますが、使い勝手や加工のしやすさ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q1個使いでも大丈夫ですか?
A
抜差蝶番は2つ以上にて使用してください。2個使用時の参考重量をカタログ内に表記しております。
【カタログURL:https://www.takigen.co.jp/jp/contents/eyesearch/detail.do?name=10162】

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用抜差蝶番(B-65・鉄製)
角型抜差蝶番(B-4・鉄製)
重量用平型蝶番(B-1・鉄製)
小型抜差蝶番(B-56・鉄製)
重量用抜差蝶番(B-67・アルミニウム製)
重量用両抜旗蝶番(B-3・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格650-155 -250 -191845 -324 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番平蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番
取付方法溶接溶接溶接ねじ止めねじ止め溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
使用環境標準標準標準標準標準標準
表面仕上亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理生地亜鉛めっきクロメート処理シルバー梨地塗装亜鉛めっきクロメート処理
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング