17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

重量用・角型裏蝶番(B-80・鉄製)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重量用・角型裏蝶番(B-80・鉄製) 外形図

B-80-1/B-80-2、B-80-3

製品仕様

  • 材質
    B-80-1:熱間圧延鋼板(SPHC)
    B-80-2、3:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

重量用・角型裏蝶番(B-80・鉄製) 規格表

使用例

作動図

重量用・角型裏蝶番(B-80・鉄製) 作動図

扉は90°以上開扉できます。

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

商品コード

最小発注数量
100.1~150
101.2
45.1~55
46.5
4
10183
1個
80.1~100
81
35.1~45
37
3
10184
1個
80.1~100
81
25.1~35
28
3
10185
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
666
( 733 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
456
( 502 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
【用途】
・キュービクル・配電盤・制御盤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用・角型裏蝶番(B-80・鉄製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用・角型裏蝶番(B-80・鉄製)
重量用角型裏蝶番 B-114
重量用角型裏蝶番 B-113
ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1113
ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1080
ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1114
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格456-674654 -1,3371,078 -1,287 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
勝手違い左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング