メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

重量用角型裏蝶番 B-114

型番:

B-114-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-114-3の仕様・寸法情報

種類
裏蝶番・スライド蝶番
材質
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法
溶接
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
82
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
幅 W(mm)
28
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
板厚 t(mm)
3
取付穴
なし
商品コード
10312

商品情報

製品仕様

  • 材質:SPCC

型番リスト

表示件数
型番
B-114-3

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

商品コード

最小発注数量
25.1~35
28
10312
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674
( 741 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・角カラーもできます。【材質】冷間圧延鋼板(SPCC)【表面仕上】亜鉛めっきクロメート処理

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用角型裏蝶番 B-114の型番B-114-3のページです。 型番B-114-3に関する仕様情報を記載しております。
重量用角型裏蝶番 B-114のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用角型裏蝶番 B-114
ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1113
B型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-B
L型裏蝶番4型 B-542-B
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
A型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6741,3376524671,631434
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)80.1~10080.1~10050.1~6080.1~10080.1~10040.1~50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング