17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

重量用角型裏蝶番 B-113

通常単価(税別)
654905
税込単価
719996
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。【用途】・配分電盤・キュービクル・制御...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重量用角型裏蝶番 B-113 外形図

B-113-1/B-113-2、B-113-3

製品仕様

  • 材質
    B-113-1:熱間圧延鋼板(SPHC)
    B-113-2、3:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

重量用角型裏蝶番 B-113 規格表

使用例

重量用角型裏蝶番 B-113 作動図

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

商品コード

最小発注数量
100.1~150
102
45.1~55
46.5
4
10307
1個
80.1~100
82
25.1~35
28
3
10309
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
905
( 996 )
在庫品1日目当日出荷可能
654
( 719 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
【用途】
・配分電盤・キュービクル・制御盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用角型裏蝶番 B-113のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用角型裏蝶番 B-113
重量用角型裏蝶番 B-114
重量用・角型裏蝶番(B-80・鉄製)
ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1113
ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1114
ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1080
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格654-674456 -1,3371,287 -1,054 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
勝手違い左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング