17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付穴タイプ

  • 取付方法

  • ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

重量用サッシ蝶番(B-2・鉄製)

通常単価(税別)
407409
税込単価
448450
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サッシ用の蝶番。【特長】・平型・平行型 / 穴あき・穴なしあり。・製品質量 : 125g。・材質 : ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B-2の寸法図
B-2の寸法図(平型Aタイプ)

平型Aタイプ

B-2の寸法図(平行型Bタイプ)

平行型Bタイプ

規格表

商品番号
Product No.
備考
Remarks
参考値 Reference values
扉高×扉幅
Door height×door width
扉質量(kg)
Door mass
B-2-A-11平型穴あき
Withholebutt-type
500×25027
B-2-A-1平型穴なし
Withoutholebutt-type
500×25027
B-2-B-11平行型穴あき
Withholeparallel-type
500×25027
B-2-B-1平行型穴なし
Withoutholeparallel-type
500×25027

型番リスト

表示件数

取付穴タイプ

取付方法

取付穴

商品コード

最小発注数量
-
溶接
なし
なし
10009
1個
丸穴
ねじ止め
あり
穴あき
10008
1個
-
溶接
なし
なし
10011
1個
丸穴
ねじ止め
あり
穴あき
10010
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
407
( 448 )
在庫品1日目当日出荷可能
409
( 450 )
在庫品1日目当日出荷可能
407
( 448 )
在庫品1日目当日出荷可能
409
( 450 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サッシ用の蝶番。
【特長】
・平型・平行型 / 穴あき・穴なしあり。
・製品質量 : 125g。
・材質 : 熱間圧延鋼板(SPHC)。
・表面仕上 : 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)。
【用途】
・サッシ・制御盤・各種機器扉。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用サッシ蝶番(B-2・鉄製)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
商品開閉可動部で使用
5
満足度:5.0
バリエーション豊富で、納期コスト共に満足してます。大中小商品提案が出来て重宝してます。
0人が参考にしています。
安全扉用
3
満足度:3.0
穴の有り無しや、大きさ・使用方法など豊富な選択肢があるので色々な用途に使用しています。私の場合ですが、型式番号を間違える...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用サッシ蝶番(B-2・鉄製)
重量用サッシ蝶番(B-1002・ステンレス製)
重量用裏蝶番 B-1511
段付蝶番(B-28・鉄製)
ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1113
裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格407-806 -1,430402 -1,3371,162
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番段付き蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質熱間圧延鋼板(SPHC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)60.1~7060.1~70100.1~15050.1~6080.1~100~40
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)6565150608225

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング