17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

縦型抜差蝶番(B-66・亜鉛合金製)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

縦型抜差蝶番 B-66:関連画像

製品仕様

縦型抜差蝶番 B-66:関連画像

B-66-2

規格表

商品番号
Product No.
LWHtPφDM縦2ヶ使用時参考
扉質量(kg) Door mass when using two
pcs vertically (reference)
製品質量(g)
Mass
ZDCSUSZDC
B-66-18014.511.54.54686M41095
B-66-260139.53485M4650
B-66-3511182.5404M3430
B-66-435862273M3212

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
70.1~80
80
14.5
4
6
10172
10
1個
50.1~60
60
13
3
5
10173
10
1個
50.1~60
51
11
2.5
4
11192
10
1個
~40
35
8
2
3
11193
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,115
( 1,227 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
678
( 746 )
在庫品1日目当日出荷可能
533
( 586 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スタイリッシュな抜差蝶番。
【特長】
・左右兼用型。
・鋳造品でスタイリッシュ。
・材質 : 亜鉛合金(ZDC)。
・表面仕上 : クロムメッキ(MZCr)。
【用途】
・理化学機器・車両・工作機械。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦型抜差蝶番(B-66・亜鉛合金製)のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
扉の開閉
4
満足度:4.0
扉の開閉に使用しました。 内部に隠したかったのでコンパクトで良かったです。
0人が参考にしています。
煽り扉
5
満足度:5.0
取付け面積が少なく見た目も良い。 開閉時の手ごたえも良くガタツキ感もない。 メンテナンスの時扉の取り外しが簡単であります...もっと読む
0人が参考にしています。
扉、修理
4
満足度:4.0
・扉の蝶番が壊れまして交換が必要となりました。翌日納入で1個の手配なのに送料無し。品質は一切、劣る事はありません。何時も...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の扉部分に使用
3
満足度:3.0
製品の扉部分に使用しています。商品自体は、以前からずっと同じものを使用しており、ブランドにおいても、性能においても信頼に...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q1個使いでも大丈夫ですか?
A
抜差蝶番は2つ以上にて使用してください。2個使用時の参考重量をカタログ内に表記しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦型抜差蝶番(B-66・亜鉛合金製)
縦型抜差蝶番(B-1066・ステンレス製)
ステンレス縦型抜差蝶番 B-1066-P
ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)
クリーンヒンジ(B-505・亜鉛合金製)
クリックヒンジ(B-845・亜鉛合金製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格533-2,545 -1,184 -6,9873,156 -2,011
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番平蝶番平蝶番特殊蝶番
材質亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS316)ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴丸穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)ダンパーなし(通常)ストッパー・クリック

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング