17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

建機用長蝶番(B-808・鉄製)

通常単価(税別)
3,8008,734
税込単価
4,1809,607
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・建設機械・特装車などにご利用頂ける建機用長蝶番になります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

建機用長蝶番(B-808・鉄製) 外形図

製品仕様

  • 材質:B-808-1・2/熱間圧延鋼板(SPHC)、B-808-11・12/冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:生地

規格表

型番L1(L2WφDt製品質量(g)
B-808-11,20055100104.56,100
B-808-21,20070104.54,800
B-808-111,00010062.32,300
B-808-121,0007062.31,800

注意・禁止事項

  • 必要な寸法に切断後軸にかしめ等の抜け止め加工をしてご使用ください。
  • 両端に抜け止め加工を行う場合は、必ず同じ羽根で行ってください。異なる羽根で行うと作動不良の原因となります。

型番リスト

表示件数

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

最小発注数量
1200
85.1~120
100
4.5
10
11673
1個
1200
65.1~85
70
4.5
10
11674
1個
1000
85.1~120
100
2.3
6
11675
1個
1000
65.1~85
70
2.3
6
11676
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,734
( 9,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,059
( 8,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,218
( 4,640 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・建設機械・特装車などにご利用頂ける建機用長蝶番になります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建機用長蝶番(B-808・鉄製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
扉の開閉
4
満足度:4.0
このような普通では探すのに苦労するような特殊品でも、容易に検索ができ、価格も透明で比較できるので良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建機用長蝶番(B-808・鉄製)
ステンレス建機用長蝶番 B-1808
長蝶番(B-7・鉄製)
長蝶番
ステンレス製長蝶番
平型蝶番(B-100・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミトラスコ中山タキゲン製造
通常価格3,800-7,400 -920 -728 -798 -52 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番平蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)SUS304ステンレス(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接タイプねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)150.1~150.1~-150.1~150.1~-
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング