メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

機器用平蝶番 B-565

型番:

B-565
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-565の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
60.1~70
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
65
幅【範囲選択】(mm)
55.1~65
幅 W(mm)
56
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
板厚 t(mm)
3.2
軸径φD(mm)
6
取付穴
片側のみあり
商品コード
10512

商品情報

外形図

機器用平蝶番 B-565 外形図1

製品仕様

  • 製品質量:130g
  • 材質:熱間圧延鋼板(SPHC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

機器用平蝶番 B-565 規格表1

型番リスト

表示件数
型番
B-565
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
539
( 593 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・割り数が多いので、たわみが少ない。
【用途】
・配分電盤・制御盤・点検口・各種機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機器用平蝶番 B-565の型番B-565のページです。 型番B-565に関する仕様情報を記載しております。
機器用平蝶番 B-565のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
扉のヒンジ
5
満足度:5.0
厚みが有り、溶接が容易で助かります。 ヒンジの遊びとガタのバランスが丁度良いので、扉の開閉が非常にスムーズです。また、扉...もっと読む
0人が参考にしています。
外販装置用付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販装置扉部に対する開閉補助用機構部品として利用しています。装置製作初期の設計に際し、種々類似品を比較検討した結果、型番...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機器用平蝶番 B-565
ステンレス機器用平蝶番 B-1565
機器用段付蝶番 B-567
機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製)
超小型平型蝶番(B-1137・ステンレス製)
樹脂平型蝶番 PVC
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミ
通常価格5391,0825381,078104 -2,730
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番段付き蝶番段付き蝶番平蝶番平蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)塩化ビニル樹脂(PVC)
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴丸穴-ザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め-ねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング