17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

黄銅引抜平型蝶番 B-201

通常単価(税別)
1,7703,763
税込単価
1,9474,139
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・引抜き材で、シャフトの外径が小さい。【用途】・船舶・車両・厨房機器。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

黄銅引抜平型蝶番 B-201 外形図1

B-201-1

黄銅引抜平型蝶番 B-201 外形図2

B-201-2/B-201-3

製品仕様

  • 材質:黄銅条(C3604BD)
  • 表面仕上:クロムめっき(MBCr)

規格表

型番LP縦2ヶ使用時参考扉質量(kg)製品質量(g)
B-201-1外形図参照25255
B-201-2903525140
B-201-360212095

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

最小発注数量
80.1~100
100
65.1~85
80
6
10380
1個
80.1~100
90
45.1~55
50
4
10381
1個
50.1~60
60
45.1~55
50
4
10382
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,763
( 4,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,282
( 2,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
【用途】
・船舶・車両・厨房機器。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅引抜平型蝶番 B-201のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
長尺カバーの蝶番に使用しました
5
満足度:5.0
メッキもきれいで、作業しやすかった。梱包を丁寧にしている為、はがしにくい、簡易箱ではだめでしょうか。
0人が参考にしています。
扉及びカバー部の開閉補助部品として
5
満足度:5.0
外販用金型設備付帯の扉及びカバー部の開閉補助部品として使用しています。VONA事業による各社の類似品を豊富なバリエーショ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅引抜平型蝶番 B-201
黄銅引抜平型蝶番(B-202・黄銅製)
黄銅(真鍮)製引抜平蝶番 KHB型
重量用平型蝶番(B-64・黄銅製)
黄銅二軸蝶番 B-210
丸型ストップ蝶番(B-51・黄銅製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,770-552 -578 -2,210 -2,266 -268
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質黄銅条(C3604BD)黄銅条(C3604BD)黄銅黄銅鋳物快削黄銅黄銅板
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング