17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

黄銅二軸蝶番 B-213

通常単価(税別)
2,0802,721
税込単価
2,2882,993
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

二軸の為、180°開きます。【特長】・クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

黄銅二軸蝶番 B-213 外形図1

製品仕様

  • 材質:快削黄銅(C3604)
  • 表面仕上
    Cr:バフ研磨・クロムめっき(MBCr)
    WB:ヘアライン仕上、ホワイトブロンズ

規格表

黄銅二軸蝶番 B-213 規格表1

使用例

黄銅二軸蝶番 B-213 使用例1

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅 W

(mm)

表面仕上

商品コード

最小発注数量
40.1~50
50
72
クロムめっき
11543
1個
40.1~50
50
72
ホワイトブロンズめっき
11544
1個
~40
40
70
クロムめっき
11545
1個
~40
40
70
ホワイトブロンズめっき
11546
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,721
( 2,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,248
( 2,473 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,417
( 2,659 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,080
( 2,288 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

二軸の為、180°開きます。
【特長】
・クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
・二軸機構で180°開きます。
【用途】
・各種キャビネット。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅二軸蝶番 B-213のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅二軸蝶番 B-213
黄銅二軸蝶番 B-210
ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013
黄銅引抜平型蝶番(B-202・黄銅製)
平行二軸トルクヒンジ TDX100型 小型タイプ
重量用平型蝶番(B-64・黄銅製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造
通常価格2,080-2,266 -1,797552 -5,0202,210 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番隠し蝶番平蝶番
材質快削黄銅快削黄銅ステンレス鋼板(SUS316)黄銅条(C3604BD)亜鉛合金黄銅鋳物
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴丸穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)トルク(フリーストップ)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング