17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

横型平蝶番(B-47・鉄製)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

横型平蝶番(B-47・鉄製) 外形図1

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

横型平蝶番(B-47・鉄製) 規格表1

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
50.1~60
51
85.1~120
116
1.6
4
10138
10
1個
~40
38
65.1~85
82
1.2
3
10139
10
1個
~40
32
85.1~120
90
1.6
3.5
10140
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
354
( 389 )
在庫品1日目当日出荷可能
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・折曲げて使用できます。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・配分電盤・制御盤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横型平蝶番(B-47・鉄製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横型平蝶番(B-47・鉄製)
折曲げ用横型平蝶番(B-48・鉄製)
横型平蝶番(B-1047・ステンレス製)
平型蝶番(B-100・鉄製)
ディスクダンパー FDT-47A/FDN-47Aシリーズ
平型蝶番(B-101・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造不二ラテックスタキゲン製造
通常価格276-119 -445 -52 -1,920 -113 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番ロータリー形蝶番平蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)スチール冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法溶接溶接溶接ねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)ダンパーなし(通常)
勝手違い左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング