17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

押出平型蝶番 B-208

通常単価(税別)
4,6675,860特別価格
税込単価
5,1346,446特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミニウム合金で軽量です。・アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。・ステン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

押出平型蝶番 B-208 外形図1

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金押出材(A6N01S)
  • 表面仕上:アルマイト処理

規格表

押出平型蝶番 B-208 規格表1

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

商品コード

最小発注数量
80.1~100
100
10418
1個
100.1~150
125
10419
1個
100.1~150
150
10420
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667
( 5,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4834,825
( 5,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,8605,156
( 5,672 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム合金で軽量です。
・アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
・ステンレス軸を使用しています。
【用途】
・船舶・車両・通信機器・測定機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押出平型蝶番 B-208のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押出平型蝶番 B-208
押出平型蝶番 B-205
押出平型蝶番 B-209
押出平型蝶番 B-207
押出平型蝶番(B-203・アルミニウム製)
押出平型蝶番(B-204・アルミニウム製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,667-1,062 -5,2683,069854 -776 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金押出材アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金
取付穴タイプ皿穴丸穴皿穴皿穴丸穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング