17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

押出平型蝶番(B-206・アルミウム製)

通常単価(税別)
1,2572,652
税込単価
1,3832,917
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミニウム合金製で軽量です。・アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。・ステ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

押出平型蝶番(B-206・アルミウム製) 外形図

製品仕様

  • 材質:羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
  • 表面仕上:アルマイト処理

規格表

押出平型蝶番(B-206・アルミウム製) 規格表

選定サポート情報

  • 航空機にはMS規格品をご使用ください。
  • L寸法150mm以上は、B-218を切断してご使用ください。

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
40.1~50
50
10410
10
1個
70.1~80
75
10411
10
1個
80.1~100
100
10412
10
1個
100.1~150
125
10413
10
1個
100.1~150
150
10414
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,257
( 1,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,666
( 1,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,972
( 2,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,420
( 2,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,652
( 2,917 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム合金製で軽量です。
・アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
・ステンレス製軸を使用しています。
【用途】
・船舶・車両・通信機器・測定機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押出平型蝶番(B-206・アルミウム製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押出平型蝶番(B-206・アルミウム製)
押出平型蝶番 B-205
押出平型蝶番 B-208
押出平型蝶番 B-207
押出平型蝶番 B-209
押出平型蝶番(B-203・アルミニウム製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,257-1,062 -4,667 -3,0695,268854 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金押出材アルミニウム合金
取付穴タイプ丸穴丸穴皿穴皿穴皿穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング