17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 18日以内

押出蝶番 B-218

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

押出蝶番 B-218 外形図1

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金押し出材(A6N01S)(軸はステンレス製)
  • 表面仕上:アルマイト処理
  • 重量扉にはMS-20001をご使用ください。(デジタルカタログ参照)

規格表

押出蝶番 B-218 規格表1

使用例

押出蝶番 B-218 使用例1
押出蝶番 B-218 使用例2

ワゴン車に使用した例

注意・禁止事項

  • 軸の抜け止め加工はしていません。蝶番を必要な寸法に切断後軸にかしめ等の抜け止め加工をしてご使用ください。
  • 両端に抜け止め加工を行う場合は、必ず同じ羽根で行ってください。異なる羽根で行うと作動不良の原因となります。

型番リスト

表示件数

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

最小発注数量
25.1~35
27
1.2
2
11127
1個
25.1~35
32
1.2
2
11128
1個
35.1~45
38
1.2
2
11129
1個
45.1~55
50
1.8
4.5
11130
1個
85.1~120
86
2.7
3.5
11131
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000
( 22,000 )
8日目
20,000
( 22,000 )
8日目
20,000
( 22,000 )
18日目
33,000
( 36,300 )
8日目
34,000
( 37,400 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム合金で軽量。
・加工性に優れています。
・ステンレス軸使用。
・アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
【用途】
・制御盤・計測機器・通信機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押出蝶番 B-218のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押出蝶番 B-218
オール樹脂製平蝶番 218-9220
270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)
270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108
180°開きクリックヒンジ インセット扉用 218-9213
270°開き面付調整丁番 インセット扉用 218-96型
メーカータキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格20,000-4652,4152,4345,0654,304
通常出荷日8日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質アルミニウム合金ポリアミド亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
取付方法溶接ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)ストッパー・クリックなし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)150.1~50.1~6040.1~5040.1~5050.1~6050.1~60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング