17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 勝手違い

    • 右用
    • 左用
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リフト式抜差し蝶番 B-167

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リフト式抜差し蝶番 B-167 外形図

製品仕様

  • 材質
    本体:アルミニウム合金(ADC)
    カム:ポリアセタール(POM)
  • 表面仕上:焼付け塗装
  • 標準色:つや消しブラック

規格表

リフト式抜差し蝶番 B-167 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

組替え例

リフト式抜差し蝶番 B-167 使用例1

ブッシュ方向

作動例

リフト式抜差し蝶番 B-167 使用例2

平面取付け90°位置せり上がり/90°取付け平面位置せり上がり

型番リスト

表示件数

勝手違い

商品コード

RoHS?最小発注数量
[左用] 左型
13221
10
1個
[右用] 右型
13222
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,042
( 1,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,042
( 1,146 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。
・カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。
・摺動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。
・B-67-3と取付けに互換性があります。
【用途】
・医療用機器・小型密閉扉。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフト式抜差し蝶番 B-167のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフト式抜差し蝶番 B-167
クリーンヒンジ 抜差し蝶番
段付抜差し蝶番
【クリーン洗浄品】クリーンヒンジ 抜差し蝶番
【クリーン洗浄品】段付抜差し蝶番
エンプラ 抜差しヒンジ ESJH
メーカータキゲン製造ミスミミスミミスミミスミイマオコーポレーション
通常価格1,04217,020682--1,396
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
材質アルミニウム合金SUS304SUS304SUS304SUS304ポリアミド
取付穴タイプ皿穴皿穴丸穴皿穴丸穴ザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)ベアリング内臓なし(通常)ベアリング内臓なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング