メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • オフセット高さ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リフトヒンジ FB-602

通常単価(税別)
5,072
税込単価
5,579
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵。・開扉120°以内で自動閉扉。・それ以上は水平回転。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

FB-602-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FB-602-1の仕様・寸法情報

種類
長蝶番・リーフ形蝶番
材質
[亜鉛合金] 亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
140
幅【範囲選択】(mm)
85.1~120
幅 W(mm)
118
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
表面仕上
クロムめっき
板厚 t(mm)
10
オフセット高さ
0
取付穴
穴あき
商品コード
61005

商品情報

外形図

リフトヒンジ FB-602 外形図1

本図は右開き用です。

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)

規格表

リフトヒンジ FB-602 規格表1

使用例

リフトヒンジ FB-602 使用例1

左右変更は羽を回転させることにより、簡単にできます。

型番リスト

表示件数
型番
FB-602-1

オフセット高さ

商品コード

最小発注数量
0
61005
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,072
( 5,579 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵。
・開扉120°以内で自動閉扉。
・それ以上は水平回転。
・左右兼用型。
【用途】
・プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトヒンジ FB-602の型番FB-602-1のページです。 型番FB-602-1に関する仕様情報を記載しております。
リフトヒンジ FB-602のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフトヒンジ FB-602
リフトヒンジ FB-601
リーフヒンジ FB-726
リーフヒンジ FB-759
リーフヒンジ FB-880
リーフヒンジ FB-757
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,0725,910 -3,9142,3346,745 -2,489
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)黄銅鋳物亜鉛合金(ZDC)アルミニウム合金亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴丸穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング