17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • オフセット高さ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リフトヒンジ FB-601

通常単価(税別)
5,9107,425
税込単価
6,5018,168
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵。・開扉120°以内で自動閉扉。・それ以上は水平回転。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リフトヒンジ FB-601 外形図1

本図は右開き用です。

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)

規格表

リフトヒンジ FB-601 規格表1

使用例

リフトヒンジ FB-601 使用例1

内蔵カムを回転させることにより、左右の変更は、簡単にできます。

型番リスト

表示件数

オフセット高さ

商品コード

最小発注数量
0
61001
1個
29
61002
1個
35
61003
1個
48
61004
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,910
( 6,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,010
( 6,611 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,184
( 6,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,425
( 8,168 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵。
・開扉120°以内で自動閉扉。
・それ以上は水平回転。
・左右兼用型。
【用途】
・プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトヒンジ FB-601のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフトヒンジ FB-601
リフトヒンジ FB-602
ラバトリーヒンジ No.601A
リーフヒンジ FB-880
リーフヒンジ FB-757
リーフヒンジ FB-759
メーカータキゲン製造タキゲン製造ベストタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,910-5,0725,6876,745 -2,4892,334
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番特殊蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)SUS304アルミニウム合金亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴丸穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング