17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

リーフヒンジ FB-880

通常単価(税別)
6,7457,308
税込単価
7,4208,039
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・強度・耐食性に優れた、JIS6000系の押出材です(熱処理済)。・従来の蝶番よりはるかに軽量...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リーフヒンジ FB-880 外形図1

FB-880-1

リーフヒンジ FB-880 外形図2

FB-880-2A

製品仕様

  • 材質
    本体・受座:アルミニウム合金押出材
    軸:ステンレス鋼棒(SUS304)
  • 表面仕上:アルマイト処理
  • 軸径:φ12

規格表

リーフヒンジ FB-880 規格表1

使用例

リーフヒンジ FB-880 使用例1

軽量化に最適

型番リスト

表示件数

用途

商品コード

最小発注数量
270°開きタイプ
61130
1個
通常タイプ
61131
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,308
( 8,039 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,745
( 7,420 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・耐食性に優れた、JIS6000系の押出材です(熱処理済)。
・従来の蝶番よりはるかに軽量です。
・ナイロンブッシュにより扉の開閉がスムーズです。
・ステンレスUナットを使用していますので、ピン抜けを防止し、ピンの組替えも簡単に行えます。
・中型・大型扉に最適です。
・左右兼用型(ピン組替え)。
【用途】
・特装車・コンテナー・バン・ウィング車。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーフヒンジ FB-880のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーフヒンジ FB-880
リーフヒンジ FB-812
リーフヒンジ FB-726
リーフヒンジ FB-760
リーフヒンジ FB-757
リーフヒンジ FB-731
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,745-2,2053,9141,9582,4895,860
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質アルミニウム合金一般構造用圧延鋼材黄銅鋳物亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ丸穴丸穴皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング