17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リーフヒンジ FB-820

通常単価(税別)
4,7095,396
税込単価
5,1805,936
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・強度・耐久性に優れた、JIS6000系の押出材(熱処理済)。・従来の蝶番よりはるかに軽量。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リーフヒンジ FB-820 外形図1

FB-820-1
リア扉用

リーフヒンジ FB-820 外形図2

FB-820-2
サイド扉用

製品仕様

  • 材質:本体/アルミニウム合金押出材・軸/ステンレス鋼棒(SUS304)
  • 表面仕上:アルマイト処理
  • 軸径:φ8
  • 製品質量:FB-820-1/550g・FB-820-2/470g
  • 用途:特装車・バン・船舶

型番リスト

表示件数

幅 W

(mm)

商品コード

最小発注数量
216
61128
1個
218
61129
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,396
( 5,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,709
( 5,180 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・耐久性に優れた、JIS6000系の押出材(熱処理済)。
・従来の蝶番よりはるかに軽量。
・ナイロンブッシュにより扉の開閉がスムーズです。
・割ピンによりピン抜けを防止しピンの組替えも簡単に行えます。
・中型・小型扉に最適です。
・左右兼用型(ピン組替え)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーフヒンジ FB-820のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーフヒンジ FB-820
リーフヒンジ FB-880
リーフヒンジ FB-760
リーフヒンジ FB-726
リーフヒンジ FB-758
リーフヒンジ FB-759
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,709-6,745 -1,9583,9142,4252,334
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質アルミニウム合金アルミニウム合金亜鉛合金(ZDC)黄銅鋳物亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ丸穴丸穴皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング