17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 勝手違い

    • 右用
    • 左用
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リーフヒンジ FB-809

通常単価(税別)
2,911
税込単価
3,202
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・激しい扉の開閉にも強靱です。・ステンレスUナットを使用...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リーフヒンジ FB-809 外形図1

本図は右型(FB-809-R)を示します。

製品仕様

  • 材質
    本体:熱間圧延鋼板(SPHC)
    受座:鋳鉄(FC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 軸径:φ8

規格表

リーフヒンジ FB-809 規格表1

型番リスト

表示件数

勝手違い

商品コード

最小発注数量
[左用] 左型
61048
1個
[右用] 右型
61049
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,911
( 3,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,911
( 3,202 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・激しい扉の開閉にも強靱です。
・ステンレスUナットを使用していますので、ピン抜けを防止し、ピンの組替えも簡単に行えます。
・小型扉に最適。
・左右兼用型(ピン組替え)。
【用途】
・特装車・船舶・小型バン。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーフヒンジ FB-809のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーフヒンジ FB-809
リーフヒンジ FB-880
リーフヒンジ FB-812
リーフヒンジ FB-726
リーフヒンジ FB-760
リーフヒンジ FB-757
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,9116,745 -2,2053,9141,9582,489
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質熱間圧延鋼板(SPHC)アルミニウム合金一般構造用圧延鋼材黄銅鋳物亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ長穴丸穴丸穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング